Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Dexson - Canaletas y accesorios
Schneider Electric Imagen del producto

DXN10051

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
DXN10051
Green premium brand logo

CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS

Mostrar más características
  • 76.00 MXN
    Precio no incluye IVA.
    Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
    Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Dexson
    tipo de producto o componente
    Mini trunking ((*))
    presentación del dispositivo
    With cover ((*))
    equipo suministrado
    adhesive ((*))
    tono de color
    Blanco
    Complementario
    enlace de sección cruzada
    20 x 12 mm
    compartimentación
    1 compartimo
    modo de fijación
    Adhesivo
    Fijado mediante tornillo
    Material
    PVC (cloruro de polivinilo)
    longitud
    2000 mm
    anchura
    20 mm
    altura
    12 mm
    Entorno
    resistencia a las llamas
    HB UL 94
    Autoextinguible
    normas
    IEC 61084-2-1
    UL 1595
    características ambientales
    Lubricant resistant
    Impact resistant
    Resistencia al aceite
    grado de protección IP
    IP42
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0.213 kg
    Paquete 1 Altura
    1.000 mm
    Paquete 1 ancho
    1.000 mm
    Paquete 1 Largo
    1.000 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • español5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 4/12/18
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 4/12/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10051 : CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS
    Descripción
    CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/08/20
    Descripción
    CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10051 : CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS
    Descripción
    CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/08/20
    Descripción
    CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10051 : CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS
    Descripción
    CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/08/20
    Descripción
    CABLECANAL SUP 20X12 RET+ADHESIVO X 2MTS
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.