Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Dexson - Canaletas y accesorios
Schneider Electric Imagen del producto

DXN10062

Schneider Electric Imagen del producto
DXN10062

CABLECANAL RANURADO 40X40 X 2MTS GRIS

Mostrar más características
  • 255.00 MXN
    Precio no incluye IVA.
    Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
    Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Dexson
    tipo de producto o componente
    Slotted trunking ((*))
    presentación del dispositivo
    With cover ((*))
    tono de color
    Gris
    Complementario
    enlace de sección cruzada
    40 x 40 mm
    compartimentación
    1 compartimo
    Material
    PVC (cloruro de polivinilo)
    distance between slots
    8 mm
    slit height
    25 mm
    slit width
    20 mm
    longitud
    2000 mm
    anchura
    40 mm
    altura
    40 mm
    Entorno
    resistencia a las llamas
    HB UL 94
    Autoextinguible
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…85 °C
    características ambientales
    Resistencia al aceite
    Lubricant resistant
    Impact resistant
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0.749 kg
    Paquete 1 Altura
    1.000 mm
    Paquete 1 ancho
    1.000 mm
    Paquete 1 Largo
    1.000 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • español5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 4/12/18
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 4/12/18
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10062 : DXN10062_REACH_DECLARATION
    Descripción
    DXN10062_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/08/20
    Descripción
    DXN10062_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10062 : DXN10062_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    DXN10062_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/08/20
    Descripción
    DXN10062_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10062 : DXN10062_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    DXN10062_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 8/08/20
    Descripción
    DXN10062_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.