
Gira la imagen para ampliar

Canaleta ranurada Dexson de 40 mm ancho x 60 mm alto y 2 metros de largo, color gris
DXN10072
enlace de sección cruzada:
Canaleta ranurada de 2 mts de largo y 40 mm de ancho x 60 mm de alto
Resistente a impactos, aceites y lubricantes
Un compartimiento
Fabricada en PVC en color gris
Distancia entre ranuras de 8 mm
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
6
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA