Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Transformador de propósitos generales
Schneider Electric Imagen del producto

EE45T3HFISNLP

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
EE45T3HFISNLP
Green premium brand logo

US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Product
    Non-Linear Transformer
    Enclosure Code
    20D
    Enclosure Type
    NEMA 2
    Insulation Temperature
    220 °C
    K-Factor
    K-13
    Phase
    3 fases
    Primary Voltage
    480 V delta
    Power Rating
    45 kVA
    Secondary Voltage
    208Y/120 V
    Full Capacity Taps
    6 2.5 % 2+ 4-
    Temperature Rise
    115 °C
    Winding Material
    Aluminio
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas6
    • español4
    • inglés3
    • francés1
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Dry-Type Transformers 1000 Volts and Below (Versión 03)
    Descripción
    This instruction bulletin provides installation, operation and maintenance instructions for dry-type transformers 1000 volts and below.
    Tamaño pdf
    Tamaño 13.2 MB
    Fecha 31/07/18
    Descripción
    This instruction bulletin provides installation, operation and maintenance instructions for dry-type transformers 1000 volts and below.
    Boletín informativo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 23/04/09
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño zip
    Tamaño 3.1 MB
    Fecha 10/07/15
    Archivos en el documento
    dwf
    64.1 KB
    dwg
    487.2 KB
    dxf
    2.4 MB
    pdf
    122.2 KB
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12
    Descripción
    US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12
    Descripción
    US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12
    Descripción
    US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    US-TR EE K13 45KVA 480D/208-12
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /