Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Ver todo   Gutor PXC
Schneider Electric Imagen del producto

GUPXC100GFDIS

Schneider Electric Imagen del producto
GUPXC100GFDIS

Unidad UPS GUTOR PXC UL 100 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación dual; puesta en marcha

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Descripción
    Protección de energía mediante unidad UPS trifásica, compacta, de alto rendimiento estandarizada para aplicaciones tanto de la industria liviana como de la pesada, y para centros de datos pequeños y medianos
    Nombre de modelo
    Unidad UPS GUTOR PXC UL 100 kVA; transformador 480/208 V ISO alimentación dual; puesta en marcha
    Incluye
    Servicio de puesta en marcha
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Aruba , Bahamas , Bermuda , Canadá , Colombia , Costa Rica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Guatemala , Haití , Honduras , Jamaica , México , Nicaragua , Panamá , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Venezuela
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    100.0 KW / 100.0 kVA
    Máxima potencia configurable (vatios)
    100.0 KW / 100.0 kVA
    Tensión de salida nominal
    208 trifásico
    Distorsión de tensión de salida
    Menos que 2%
    Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
    60 Hz
    Factor de cresta
    3 : 1
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% con carga lineal entre 0 y 100%, < 5% a plena carga no lineal
    Funcionamiento con sobrecarga
    150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
    Desviación
    Desviación incorporada
    Entrada
    Entrada de voltaje
    480 trifásico
    Frecuencia de entrada
    60 Hz
    Corriente máxima de entrada
    167 A
    Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    65.0
    Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 5% para plena carga
    Baterías y autonomía
    Tipo de batería
    No requiere batería interior - sólo batería exterior
    Comunicaciones y manejo
    Puerto de interfaz
    GUPXC_parallel_75-100kVA
    Cantidad de interfaces SmartSlot™
    1
    Placas SmartSlot™ pre-instaladas
    AP9635
    Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
    Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    2100.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    1800.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    800.0 mm
    Peso neto
    2095.0 kg
    Peso de embarque
    2095.0 kg
    Altura de envío
    2100.0 mm
    Anchura de envío
    1800.0 mm
    Profundidad de envío
    800.0 mm
    Color
    Gris claro
    Ambiental
    Ambiente operativo
    0 - 40 °C
    Humedad relativa de operación
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de operación
    0-984.3 metros
    Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de almacenamiento
    0-4921.2 metros
    Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    65.000 dB
    Disipación térmica en línea
    36235.000 BTU/Hora
    Clase de protección
    IP 42 y filtro de aire , NEMA 1
    Conformidad
    Aprobaciones
    FCC Part 15 Clase A , UL 1778
    Garantía estándar
    Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés11
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC 208V Brochure (Versión 1)
    Descripción
    Brochure describing the feature and technical specifications of the 208V Gutor PXC 3-phase industrial UPS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 2/05/17
    Descripción
    Brochure describing the feature and technical specifications of the 208V Gutor PXC 3-phase industrial UPS
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC 25-100 kVA 208 V UPS Operation Manual (Versión 2)
    Descripción
    Operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.4 MB
    Fecha 1/04/18
    Descripción
    Operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    Gutor PXC 75-100 kVA 208 V UPS with Transformer Installation Manual (Versión 0)
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Gutor PXC 25-50 kVA UPS with transformer
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 7 MB
    Fecha 15/11/17
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Gutor PXC 25-50 kVA UPS with transformer
    Gutor PXC 25-100 kVA 208 V UPS Installation Manual (Versión 0)
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.3 MB
    Fecha 29/03/17
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    GUPXCB-1 - Gutor PXC Battery Cabinet-1 (Versión 1)
    Archivos en el documento
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 4 MB
    Fecha 20/05/19
    Archivos en el documento
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 21/03/18
    Descripción
    BIM Models, UPS, Gutor PXC
    GUPXC75K100FDI - Gutor PXC UPS 75 & 100kW with In & Byp. XFMR, Dual Mains, Cable Top & Bottom (Versión 0)
    Archivos en el documento
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, UPS
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 11.9 MB
    Fecha 15/10/17
    Archivos en el documento
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, UPS
    GUPXC75K100LGFTBC1-SD - Gutor PXC UPS 75-100kW 600-208V 480-208V w Batt System One Line (Versión 0)
    Archivos en el documento
    pdf
    791.9 KB
    zip
    260.8 KB
    Descripción
    Gutor PXC, System one line
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 1 MB
    Fecha 26/09/17
    Archivos en el documento
    pdf
    791.9 KB
    zip
    260.8 KB
    Descripción
    Gutor PXC, System one line
    GUPXCD25K100B - Gutor PXC Battery MCCB Box for 25 to 100kVA UPS (Versión 3)
    Archivos en el documento
    pdf
    240.2 KB
    zip
    264.9 KB
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 505.1 KB
    Fecha 31/05/17
    Archivos en el documento
    pdf
    240.2 KB
    zip
    264.9 KB
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    Guía de especificaciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC 25-100 kVA 208 V Technical Specifications (Versión 1)
    Descripción
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 5/11/17
    Descripción
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    Especificaciones para ofertar
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CSI 2004/1995 Gutor PXC UPS, 208V (Versión 0)
    Archivos en el documento
    pdf
    64.8 KB
    zip
    34.1 KB
    Descripción
    Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the Gutor PXC Industrial 3-Phase UPS
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 98.8 KB
    Fecha 2/05/17
    Archivos en el documento
    pdf
    64.8 KB
    zip
    34.1 KB
    Descripción
    Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the Gutor PXC Industrial 3-Phase UPS
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /