Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Ver todo   Gutor PXC
Schneider Electric Imagen del producto

GUPXC37FS

Schneider Electric Imagen del producto
GUPXC37FS

UNIDAD GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha

Mostrar más características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Descripción
    Protección de energía mediante unidad UPS trifásica, compacta, de alto rendimiento estandarizada para aplicaciones tanto de la industria liviana como de la pesada, y para centros de datos pequeños y medianos
    Nombre de modelo
    UNIDAD GUTOR PXC UL 37,5 kVA, 208 V, sin transformador, puesta en marcha
    Incluye
    Servicio de puesta en marcha
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Aruba , Bahamas , Bermuda , Canadá , Colombia , Costa Rica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Guatemala , Haití , Honduras , Jamaica , México , Nicaragua , Panamá , Puerto Rico , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Venezuela
    General
    Conexión de bypass
    5 conductores (3 fase + neutro + tierra)
    Salida
    Capacidad de Potencia de Salida
    37.5 KW / 37.5 kVA
    Máxima potencia configurable (vatios)
    37.5 KW / 37.5 kVA
    Tensión de salida nominal
    208 trifásico
    Distorsión de tensión de salida
    Menos que 2%
    Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
    60 Hz
    Otras tensiones de salida
    220V
    Factor de cresta
    Ilimitado
    Doble conversión en línea
    Tipo de forma de onda
    Onda senoidal
    Conexiones de salida
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Tolerancia de tensión de salida
    +/- 10%
    Distorsión armónica total en tensión de salida
    < 2% con carga lineal de 100 % < 5% con carga no lineal de 100% (IEC 62040–3)
    Funcionamiento con sobrecarga
    150% por 1 minuto, 125% por 10 minutos
    Desviación
    Desviación incorporada
    Entrada
    Entrada de voltaje
    208 trifásico
    Frecuencia de entrada
    60 Hz
    Tipo de enchufe
    Cable duro de 5 cables (3PH + N + G)
    Variación de tensión de entrada para operaciones principales
    208 - 253 V
    Otras tensiones de entrada
    220
    Corriente máxima de entrada
    137 A
    Capacidad del disyuntor de entrada
    175 A
    Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)
    65.0
    Distorsión armónica total de entrada:
    Inferior al 5% para plena carga
    Tipo de protección de entrada requerida
    Protección aguas arriba según la fuente
    Baterías y autonomía
    Tipo de batería
    No requiere batería interior - sólo batería exterior
    Comunicaciones y manejo
    Cantidad de interfaces SmartSlot™
    1
    Placas SmartSlot™ pre-instaladas
    AP9635
    Panel de control
    Estatus multifuncional LCD y consola con control
    Alarma audible
    Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
    Interruptor de emergencia (EPO)
    Opcional
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    2100.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    600.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    800.0 mm
    Peso neto
    409.0 kg
    Peso de embarque
    459.0 kg
    Altura de envío
    2300.0 mm
    Anchura de envío
    820.0 mm
    Profundidad de envío
    1082.0 mm
    Color
    Gris claro
    Ambiental
    Ambiente operativo
    -10 - 40 °C
    Humedad relativa de operación
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de operación
    0-3000 metros
    Temperatura de almacenamiento
    -15 - 40 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 95 (non-condensing) %
    Elevación de almacenamiento
    @ERROR-@ER metros
    Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
    65.000 dB
    Disipación térmica en línea
    10825.000 BTU/Hora
    Clase de protección
    IP 42 y filtro de aire
    Conformidad
    Aprobaciones
    FCC Part 15 Clase A , UL 1778
    Garantía estándar
    Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés14
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC 208V Brochure (Versión 1)
    Descripción
    Brochure describing the feature and technical specifications of the 208V Gutor PXC 3-phase industrial UPS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 2/05/17
    Descripción
    Brochure describing the feature and technical specifications of the 208V Gutor PXC 3-phase industrial UPS
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC 25-100 kVA 208 V UPS Operation Manual (Versión 2)
    Descripción
    Operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.4 MB
    Fecha 1/04/18
    Descripción
    Operation manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    Gutor PXC 25-100 kVA 208 V UPS Installation Manual (Versión 0)
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.3 MB
    Fecha 29/03/17
    Descripción
    Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Gutor PXC 25-100 kVA UPS
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    GUPXCB-2 - Gutor PXC Battery Cabinet-2 (Versión 1)
    Archivos en el documento
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 20/05/19
    Archivos en el documento
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    GUPXCB-1 - Gutor PXC Battery Cabinet-1 (Versión 1)
    Archivos en el documento
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 4 MB
    Fecha 20/05/19
    Archivos en el documento
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 10.9 MB
    Fecha 19/06/18
    Archivos en el documento
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, UPS
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 462 KB
    Fecha 21/03/18
    Descripción
    BIM Models, UPS, Gutor PXC
    GUPXC25K50FTBBR2-SD Gutor PXC 25-37-5-50kW UPS 2 Module N+1 Top Bot Entry w Adj Remote Batt One Line (Versión 0)
    Archivos en el documento
    pdf
    470.4 KB
    zip
    208.4 KB
    Descripción
    Gutor PXC, System one line
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 678.8 KB
    Fecha 18/03/18
    Archivos en el documento
    pdf
    470.4 KB
    zip
    208.4 KB
    Descripción
    Gutor PXC, System one line
    GUPXC25K50FTBBC1-SD Gutor PXC 25-37.5-50kW UPS 1 Module Top Bot Entry w Adj remote Batt One Line (Versión 1)
    Archivos en el documento
    pdf
    682.3 KB
    zip
    250.8 KB
    Descripción
    Gutor PXC, System one line
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 933.1 KB
    Fecha 12/02/18
    Archivos en el documento
    pdf
    682.3 KB
    zip
    250.8 KB
    Descripción
    Gutor PXC, System one line
    GUPXC25K50F - GUTOR PXC UPS 25, 37.5 & 50kW 208V,220V without Transformer, Bottom Entry (Versión 1)
    Archivos en el documento
    pdf
    1.1 MB
    zip
    15.4 MB
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, UPS
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 16.5 MB
    Fecha 16/01/18
    Archivos en el documento
    pdf
    1.1 MB
    zip
    15.4 MB
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, UPS
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 462.7 KB
    Fecha 29/11/17
    Descripción
    BIM Models, UPS, Gutor PXC
    GUPXCD25K100B - Gutor PXC Battery MCCB Box for 25 to 100kVA UPS (Versión 3)
    Archivos en el documento
    pdf
    240.2 KB
    zip
    264.9 KB
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 505.1 KB
    Fecha 31/05/17
    Archivos en el documento
    pdf
    240.2 KB
    zip
    264.9 KB
    Descripción
    Gutor PXC, Mechanical, Battery Cabinet & Battery Breaker Box
    Guía de especificaciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Gutor PXC 25-100 kVA 208 V Technical Specifications (Versión 1)
    Descripción
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 5/11/17
    Descripción
    Contains Technical data, Facility planning, drawings, options
    Especificaciones para ofertar
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CSI 2004/1995 Gutor PXC UPS, 208V (Versión 0)
    Archivos en el documento
    pdf
    64.8 KB
    zip
    34.1 KB
    Descripción
    Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the Gutor PXC Industrial 3-Phase UPS
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 98.8 KB
    Fecha 2/05/17
    Archivos en el documento
    pdf
    64.8 KB
    zip
    34.1 KB
    Descripción
    Guide specification that offer the ability for our customers to build their design standards around the Gutor PXC Industrial 3-Phase UPS
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /