Gira la imagen para ampliar
1 videos
Unidad UPS Galaxy VS de 20 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8
GVSUPS20KGS
tipo de batería:
tensión de entrada:
Maximum configurable power in VA:
Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
ENERGY STAR®
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Devolución
Yes
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-01
WBATTREPLCMNT
Environmental Data
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.