
Gira la imagen para ampliar




1 videos
Unidad UPS Galaxy VS de 50 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8
GVSUPS50KGS
tipo de batería:
tensión de entrada:
Maximum configurable power in VA:
Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Desbloquea la resiliencia y la sostenibilidad con el acceso al software de Ecostruxure
Con la compra incluye suscripción a tarjeta de gestión de red segura de 1 año para futuras actualizaciones del firmware
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
ENERGY STAR®
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Devolución
NA
+ Lifecycle Services
WPCAVUPS-UG-02
WBATTREPLCMNT