Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Canalis KDP

Canalis KDP - KBC10DCB40

Cofret de derivación

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Canalis KDP
Canalis KDP - KBC10DCB40
Cofret de derivación

Canalis - tap-off unit - 10 A - phase selection - without protection - 3L+ N+PE

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Agregar a Mis Productos

  • Principal
    gama
    Canalis
    tipo de producto o componente
    Cofret de derivación
    Compatibilidad del producto
    KBA
    KBB
    KDP
    nombre corto del dispositivo
    KBC
    aplicación del dispositivo
    Iluminación
    compatibilidad de gama
    Canalis KBA
    Canalis KBB
    Canalis KDP
    Complementario
    [Ue] tensión asignada de empleo
    230...240 V
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V
    (le) corriente nominal operacional
    10 A at 35 °C
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de protección
    Sin protección
    polaridad canalización prefabricada
    L1 + N + PE
    L2 + L1 + L3 + N + PE
    polaridad de la unidad de derivación
    3L+N+PE
    To be defined
    tipo de conector de la unidad de derivación
    Con selección de fase
    normas
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    anchura
    1 m
    profundidad
    62 mm
    altura
    60 mm
    color
    RAL 9001 : cream
    peso del producto
    65 g
    cantidad por juego
    Juego de 10
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 conforming to EN/IEC 60529
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue Canalis 20 to 1000 A (Versión 3.1)
    Fecha 4/10/18
    Tamaño 60.9 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for KBC10DCB40: 10 A tap-off units (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Guía de Soluciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Lighting management for an office space (Versión 1.1)
    Fecha 10/06/16
    Tamaño 286.8 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KDP PEP (Versión 2.0)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 214.5 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.