Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Canalis KT
Schneider Electric Imagen del producto

KTA4000ER45

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
KTA4000ER45
Green premium brand logo

Termin aliment trafo aceite N5 AL+ cuadro - 4000A - 3L+N+PE - a medida

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Canalis
    nombre del producto
    KT
    tipo de producto o componente
    Edgewise elbow feeder trunking ((*))
    nombre corto del dispositivo
    KTA
    aplicación del dispositivo
    Feeder length ((*))
    alimentación
    Switchboard ((*))
    Oil-immersed transformer ((*))
    Material
    Aluminio
    [Ie] corriente asignada de empleo
    4000 A 35 °C
    posición de neutro
    Derecha
    Tipo de cambio de dirección
    1 Plano horizontal
    earth conductor
    Tierra estándar
    short-circuit level
    Versión estándar
    equipo suministrado
    Trunking unit ((*))
    Complementario
    material de carcasa
    Polyester film ((*))
    material de contactos
    Copper ((*))
    [Ue] tensión asignada de empleo
    1000 V
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V
    [Icw] Corriente temporal admisible
    90 kA
    [Ipk] pico de intensidad admisible
    198 kA
    campo magnético radiado
    3 µT
    límite térmico
    8100 A².s
    THDI
    0…15 % 4000 A
    maximum voltage drop
    0.0015 V 1 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    0.0016 V 0.9 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    0.0015 V 0.8 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    0.0015 V 0.7 50 Hz con 1 A para 100 m de longitud
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    tipo de montaje
    Placa
    polarity
    3L + N + PE
    número de salidas de derivación
    0
    normas
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    tipo de dimensión
    Hecho a medida
    paso de conexión
    80…250 mm
    profundidad
    510 mm
    altura
    1 340…674 mm
    longitud
    2 440 mm
    color
    Blanco RAL 9001
    carga líneal
    45 kg/m
    Entorno
    grado de protección IP
    IP55 IEC 60529
    grado de protección IK
    IK08 IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C 100% de In
    35…40 °C 97% de In
    40…45 °C 93% de In
    45…50 °C 90 % of In ((*))
    50…55 °C 86 % of In ((*))
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español9
    • inglés11
    • alemán6
    • chino6
    • francés7
    • italiano6
    • portugués6
    • ruso6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Versión 5.0)
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Tamaño pdf
    Tamaño 46.8 MB
    Fecha 23/09/19
    Descripción
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 5.6 MB
    Fecha 1/11/18
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Versión 3.0)
    Archivos en el documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Tamaño zip
    Tamaño 290.7 MB
    Fecha 9/06/17
    Archivos en el documento
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 4X4000AL FEED UNIT ER N5 (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    523.4 KB
    pdf
    229.7 KB
    Tamaño zip
    Tamaño 753 KB
    Fecha 7/01/14
    Archivos en el documento
    stp
    523.4 KB
    pdf
    229.7 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 237.2 KB
    Fecha 17/04/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 516.7 KB
    Fecha 25/05/05
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 11.8 MB
    Fecha 1/05/15
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 128.7 KB
    Fecha 1/08/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KTA4000ER45_REACH_DECLARATION
    Descripción
    KTA4000ER45_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    KTA4000ER45_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KTA4000ER45_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    KTA4000ER45_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    KTA4000ER45_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    KTA4000ER45_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    KTA4000ER45_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    KTA4000ER45_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 244.6 KB
    Fecha 17/04/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /