Gira la imagen para ampliar





+ 4
LC1D09BNE
intensidad de fase del motor:
[Uc] tensión de circuito de control:
tipo de circuito de control:
conexiones - terminales:
Diseño renovado para todas las máquinas
Diseñado para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de HVAC y electrodomésticas
Fácil de instalar y operar con tornillos multiestándar
Cumplimiento de normativa IEC60335-1, mejor resistencia al fuego y auxiliares a prueba de polvo
Documentos técnicos digitales para una mejor experiencia al cliente
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
8
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
70
Devolución
NA