Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys D
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1D
    aplicación del contactor
    Control del motor
    Carga resistiva
    categoría de empleo
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    número de polos
    3P
    Composición del polo de potencia
    3 NA
    [Ue] tensión asignada de empleo
    <= 300 V DC for power circuit
    <= 690 V CA 25...400 Hz para circuito de alimentación
    (le) corriente nominal operacional
    25 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación
    9 A (<= 60 °C) en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación
    potencia del motor en kW
    2.2 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    2.2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    Potencia de motor HP (UL/CSA)
    0.33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    1 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors
    2 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    7.5 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    tipo de circuito de control
    AC 50/60 Hz
    [Uc] tensión del circuito de control
    230 V CA 50/60 Hz
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a IEC 60947
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] corriente térmica convencional
    25 A en <= 60 °C para circuito de alimentación
    10 A en <= 60 °C para circuito de señalización
    Irms poder de conexión nominal
    250 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947
    140 A CA para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
    250 A DC para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
    poder asignado de corte
    250 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947
    (lcw) corriente temporal admisible
    105 A <= 40 °C 10 s circuito de alimentación
    210 A <= 40 °C 1 s circuito de alimentación
    30 A <= 40 °C 10 min circuito de alimentación
    61 A <= 40 °C 1 min circuito de alimentación
    100 A 1 s circuito de señalización
    120 A 500 ms circuito de señalización
    140 A 100 ms circuito de señalización
    fusible asociado
    20 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación
    25 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación
    10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
    impedancia media
    2.5 MOhm en 50 Hz - Ith 25 A para circuito de alimentación
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V for power circuit certifications CSA
    600 V for power circuit certifications UL
    690 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947-4-1
    690 V para circuito de señalización acorde a IEC 60947-1
    600 V for signalling circuit certifications CSA
    600 V for signalling circuit certifications UL
    durabilidad eléctrica
    0.6 Mcycles 25 A AC-1 at Ue <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V
    potencia disipada por polo
    0.2 W AC-3
    1.56 W AC-1
    cubierta de seguridad
    Con
    tipo de montaje
    Placa
    Carril
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificaciones de producto
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    conexiones - terminales
    Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable sólido - sin terminal
    Circuito de control (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable sólido - sin terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable Flexible - sin terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2,5 mm² - rigidez del cable Flexible - con terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable sólido - sin terminal
    Circuito de alimentación (pedido por separado) terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...4 mm² - rigidez del cable sólido - sin terminal
    par de apriete
    Circuito de alimentación (pedido por separado) 1,7 Nm - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador plano Ø 6
    Circuito de alimentación (pedido por separado) 1,7 Nm - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador Philips nº 2
    Circuito de control (pedido por separado) 1,7 Nm - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador plano Ø 6
    Circuito de control (pedido por separado) 1,7 Nm - en terminales de fijación por tornillo - con destornillador Philips nº 2
    duración de maniobra
    4...19 ms opening
    12...22 ms closing
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1
    endurancia mecánica
    15 Mciclos
    rango de operación
    3600 cyc/h en <= 60 °C
    Complementario
    característica de la bobina
    Sin filtro antiparasitario de serie
    límites de tensión del circuito de control
    0.3...0.6 Uc drop-out at 60 °C, AC 50/60 Hz
    0.8..1.1 uc operactiva en 60 °C, CA 50 Hz
    0.85..1.1 uc operactiva en 60 °C, CA 60 Hz
    Consumo a la llamada en VA
    70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    consumo de mantenimiento en VA
    7.5 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    disipación de calor
    2...3 W at 50/60 Hz
    tipo de contactos auxiliares
    Tipo unido mecánicamente (1 NA + 1 NC) acorde a IEC 60947-5-1
    Tipo contacto espejo (1 NC) acorde a IEC 60947-4-1
    frecuencia del circuito de señalización
    25...400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de señalización
    tensión mínima de conmutación
    17 V para circuito de señalización
    tiempo de no superposición
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de señalización
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 frontal acorde a IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068-2-30
    grado de contaminación
    3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40...70 °C a Uc
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin reducción temperatura
    resistencia al fuego
    850 °C acorde a IEC 60695-2-1
    resistencia a las llamas
    V1 acorde a UL 94
    resistencia mecánica
    Vibraciones contactor abierto 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibraciones conector cerrado 4 Gn, 5...300 Hz
    Impactos contactor abierto 10 Gn para 11 ms
    Impactos conector cerrado 15 Gn para 11 ms
    altura
    77 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    86 mm
    peso del producto
    0,32 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 6.0)
    Boletín informativo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Motor Control Solutions for the North American Market (Versión 2.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for LC1D09P7: TeSys D contactors for control in category AC-1 - For connection by screw clamp terminals and lugs - A.C. supply (Versión 1.0)
    IEC Contactor, 9-18a, 3 Pole, D-Line (TESYS) (Versión 1.2)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Certificate TeSys D - S1-3P Indonesia (Versión 1.0)
    CCC Cert TeSys D - LC.D09-18, France (Versión 1.0)
    Fecha 23/07/18
    Tamaño 2.9 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Versión 09)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versión 2.0)
    Fecha 6/05/16
    Tamaño 157.9 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.