Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Bobina de disparo MX - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    MX
    tipo de producto o componente
    Bobina de disparo
    aplicación del dispositivo
    Control
    compatibilidad de gama
    Easypact CVS
    PowerPact Multistandard
    Compact NSX
    tipo de bobina de disparo
    Liberación del viaje de derivación
    [Uc] tensión del circuito de control
    220...240 V AC
    208...277 V AC
    Complementario
    tipo de señal de control
    Impulso
    Mantenido
    duración mínima del impulso
    >= 20 ms
    umbral de tensión de disparo
    0.7...1.1 x Un - during opening time
    potencia entrada de suministro
    30 W
    tipo de montaje
    Fijo
    tiempo respuesta
    50 ms
    terminal de conexión auxiliar
    Screw terminal 0...1.5 mm²
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.7)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MX SHUNT RELEASE (Versión 1.0)
    Fecha 15/01/18
    Tamaño 740.9 KB
    Fecha 15/01/18
    Tamaño 546.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Plug-in base NSX100-250 A (Versión 10)
    Fecha 18/12/18
    Tamaño 5.8 MB
    MN or MX Voltage Releases (Versión 04)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 3.5 MB
    MN (UVR) / MX (SHT) Voltage Releases (Versión 08)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 20/03/19
    Tamaño 0
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.