Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV429624

Interruptores

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV429624
Interruptores

NSX100F TM40D 3P2R, interruptor automático Compact

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Agregar a Mis Productos

  • Principal
    gama
    Compact
    nombre del producto
    Compact NSX
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    nombre corto del dispositivo
    Compact NSX100F
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P
    descripción de polos protegidos
    2t
    tipo de red
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    corriente nominal (In)
    100 A ( 40 °C )
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz
    código de capacidad de corte o frenado
    F (36 kA) AC
    poder de corte
    8 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    22 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    25 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    35 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    36 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    10 kA at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    25 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    85 kA at 240 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508
    [Ics] poder de corte en servicio
    Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 35 kA 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 4 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 12.5 kA 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to EN 60947-2
    Sí acorde a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    unidad de control
    TM-D
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    calibre de la unidad de disparo
    40 A ( 40 °C )
    tipo de protección
    Overload protection (thermal) L
    Short-circuit protection (magnetic) I
    grado de contaminación
    3 conforming to IEC 60664-1
    Complementario
    tipo de control
    Maneta
    tipo de montaje
    Fijo
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    composición de los contactos auxiliares
    Sin
    endurancia mecánica
    50000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    10000 cycles 690 V In conforming to IEC 60947-2
    20000 cycles 690 V In/2 conforming to IEC 60947-2
    30000 cycles 440 V In conforming to IEC 60947-2
    50000 cycles 440 V In/2 conforming to IEC 60947-2
    paso de conexión
    35 mm
    señalizaciones en local
    Indicación de contacto positivo
    tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección a largo plazo
    0,7...1 x In
    tipo de ajuste de retardo de larga duración
    Fijo
    [tr] ajuste de retardo de larga duración
    15 s 6 x Ir
    120...400 s 1.5 x In
    tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo
    Fijo
    [Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo
    500 A
    tipo de ajuste de retardo de corta duración
    Fijo
    altura
    161 mm
    anchura
    105 mm
    profundidad
    86 mm
    peso del producto
    2.05 kg
    Entorno
    categoría de sobretensión
    Clase II
    clase de protección frente a descargas eléctricas
    Clase II
    normas
    EN/IEC 60947
    UL 508
    certificaciones de producto
    CCC
    Marine
    EAC
    grado de protección IP
    Ip40 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 acorde a IEC 62262
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -35...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -55...85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.7)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (Versión 04)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Versión 1.0)
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 894.9 KB
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 91.8 KB
    Fecha 29/09/11
    Tamaño 197.3 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (Versión 1.0)
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Versión 1.0)
    Fecha 5/12/17
    Tamaño 112.9 KB
    Fecha 5/12/17
    Tamaño 534.6 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Versión 1.0)
    Fecha 30/09/11
    Tamaño 712.9 KB
    Fecha 30/09/11
    Tamaño 147.8 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Versión 08)
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Versión 09)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.