Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Micro centro de datos 42 U SX, 5 kVA, 208 V

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Descripción
    Un microcentro de datos preensamblado incluye: rack con embalaje con amortiguación, dos unidades UPS, dos unidades PDU para rack con conmutación, unidad NetBotz 250 con manijas para acceso a rack, una sonda de temperatura y humedad, paneles de obturación y bloque de escobillas.
    Nombre de modelo
    Micro centro de datos 42 U SX, 5 kVA, 208 V
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Canadá , México , Estados Unidos
    Físico
    Peso neto
    281.23 kg
    Dimensiones de altura máxima
    1991.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    600.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    1070.0 mm
    Peso de embarque
    396.89 kg
    Altura de envío
    2179.0 mm
    Anchura de envío
    1105.0 mm
    Profundidad de envío
    1321.0 mm
    Profundidad mínima de montaje
    7.52
    Profundidad máxima de montaje
    36.02
    Altura del rack
    42 U
    Postes verticales
    16 calibre
    Puerta delantera
    16 calibre
    Puerta trasera
    18 calibre
    Techo
    18 calibre
    Rieles de montaje EIA
    14 calibre
    Paneles laterales
    18 calibre
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
    Directivas sobre baterías
    Cumplimiento
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Addendum - California Proposition 65 Warning Statement (Versión 0)
    NetShelter SX w/ Shock Packaging Unpacking Instructions (Versión 1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MDC42SX5KVAT - Micro DC, 42U SX, 5kVA 208V (Versión 0)
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Micro Data Center Xpress (Versión 0)
    Fecha 6/03/19
    Tamaño 658.9 KB
    Micro Data Center Xpress (Versión 0)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 196.7 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.