Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   EcoStruxure™ Building Expert
Schneider Electric Imagen del producto

MPM-UN-004-5045

Schneider Electric Imagen del producto
MPM-UN-004-5045

S-LITE MULTIPURPOSE MNG MOD

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    EcoStruxure Building Expert
    tipo de producto o componente
    Universal network controller
    aplicación del dispositivo
    Building automation systems
    Suministro
    Alimentación externa CSA
    nombre del procesador
    ARM9 32-bit 400 MHz
    tipo de batería
    litio
    Complementario
    protocolo de puerto de comunicaciones
    Zigbee Pro
    BACnet
    Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s
    CANbus 125...500 kbit/s
    EnOcean
    Modbus
    [Us] tensión de alimentación asignada
    24 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
    24 V DC +/- 10 %
    configurable analog input
    corriente configurable 4...20 mA 14 bits
    tensión configurable 0...10 V
    número de salidas
    4 analógica
    2 relé
    tipo de entrada/salida
    Salida analógica 0...12 V
    Salida de relé 24 V
    requerimientos del sistema
    Internet browser
    Firefox
    Apple Safari
    Chrome Google
    consumo de potencia en W
    1.6 W
    consumo de potencia en W
    5 VA
    pasarela de comunicación
    Ethernet/ZigBee ((*))
    capacidad de memoria
    64 MB parpadeo
    conexiones - terminales
    Conexión de tornillo
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    tipo de montaje
    Carril DIN
    altura
    132 mm
    anchura
    126 mm
    profundidad
    34 mm
    material del envolvente
    ABS
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    60 °C
    humedad relativa
    90 % sin condensación
    normas
    CSA C22.2
    ICES-003
    CE
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0.227 kg
    Paquete 1 Altura
    3.800 cm
    Paquete 1 ancho
    14.000 cm
    Paquete 1 Largo
    14.300 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas2
    • español1
    • inglés1
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 15/07/16
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    MPM-UN-004-5045 : S-LITE MULTIPURPOSE MNG MOD
    Descripción
    S-LITE MULTIPURPOSE MNG MOD
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 14/08/20
    Descripción
    S-LITE MULTIPURPOSE MNG MOD
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.