Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Placa con interruptor sencillo y contacto 2P+T Marisio de 2 módulos, 15/16A, 250V, blanco

MWD69234

Placa con interruptor sencillo y toma de corriente de 2 polos + tierra, con fijación a presión
Interruptor con conexión prensacables: 15/16 A - 127 V CA 50/60Hz
Toma corriente con conexión prensacables: 15A - 250 V CA 50/60Hz
Interruptor enciende o apaga 1 lámpara desde 1 punto. Toma de corriente permite la conexión de 1 clavija
La placa aloja al interruptor y a la toma de corriente brindando una instalación ordenada, estética y profesional
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
34
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA