Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Tableros de distribución eléctrica NQ
Schneider Electric Imagen del producto

NQ184L10014S

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
NQ184L10014S
Green premium brand logo

TAB ENS 18 POLOS, 100A

Mostrar más características
  • Precio*
    18,125.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Range
    NQ
    tipo de producto o componente
    Load Centre
    Complementario
    [In] corriente nominal
    100 A
    montaje de dispositivo
    Superficie
    número de circuitos
    18
    número de fases de la red
    3 fases
    altura
    26 in
    anchura
    14 in
    Entorno
    grado de protección NEMA
    NEMA Tipo 1 interior
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español6
    • inglés9
    • francés3
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NQ/NQM Panelboards and QONQ Load Centers Information Manual (Versión 04)
    Descripción
    This bulletin contains instructions for installing Square D brand NQ circuit breaker panelboards and QONQ load centers.
    Tamaño pdf
    Tamaño 5.5 MB
    Fecha 5/03/19
    Descripción
    This bulletin contains instructions for installing Square D brand NQ circuit breaker panelboards and QONQ load centers.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    UL cUL Certificate NQ and NQOB panelboard (Versión 1.0)
    Descripción
    UL Certificate of Compliance for NQ and NQOB column type panelboards, 100A and 225A. to UL 67 and CSA C22.2 No 29
    Tamaño pdf
    Tamaño 160.7 KB
    Fecha 4/01/10
    Descripción
    UL Certificate of Compliance for NQ and NQOB column type panelboards, 100A and 225A. to UL 67 and CSA C22.2 No 29
    Tamaño pdf
    Tamaño 929.6 KB
    Fecha 13/10/00
    Descripción
    100A through 225A
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NF/NFOM Panelboards Installation (Versión 03)
    Descripción
    This bulletin contains instructions for installing Square D brand NF and NFOM circuit breaker panelboards.
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.9 MB
    Fecha 5/03/19
    Descripción
    This bulletin contains instructions for installing Square D brand NF and NFOM circuit breaker panelboards.
    NQ and NQOB Column-Width Panels (Versión 5)
    Descripción
    This document contains instructions to reset circuit breakers, remove branch circuit breaker twistouts, and mount NQ and NQOB panelboard interiors.
    Tamaño pdf
    Tamaño 64.5 KB
    Fecha 27/04/09
    Descripción
    This document contains instructions to reset circuit breakers, remove branch circuit breaker twistouts, and mount NQ and NQOB panelboard interiors.
    Burndy Copper Compression Lugs and Tools (Versión 1)
    Descripción
    This document provides installation information and instructions for Burndy™ Copper Compression Lugs and Tools for Intel I-Line™/NQ Panelboard.
    Tamaño pdf
    Tamaño 235.8 KB
    Fecha 29/08/18
    Descripción
    This document provides installation information and instructions for Burndy™ Copper Compression Lugs and Tools for Intel I-Line™/NQ Panelboard.
    NF/NQ OSHPD Label Placement Drawing (Versión 1)
    Descripción
    This bulletin contains instructions to install the OSHPD label for Seismic certification.
    Tamaño pdf
    Tamaño 228.8 KB
    Fecha 13/08/12
    Descripción
    This bulletin contains instructions to install the OSHPD label for Seismic certification.
    NF Panelboards Gutter-Mounted Neutral Bonding Strap (Versión 1)
    Descripción
    This bulletin provides instructions for installing a gutter-mounted neutral bonding strap kit onto an NF panelboard.
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 9/09/11
    Descripción
    This bulletin provides instructions for installing a gutter-mounted neutral bonding strap kit onto an NF panelboard.
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TAB ENS 18 POLOS, 100A
    Descripción
    TAB ENS 18 POLOS, 100A
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    TAB ENS 18 POLOS, 100A
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TAB ENS 18 POLOS, 100A
    Descripción
    TAB ENS 18 POLOS, 100A
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    TAB ENS 18 POLOS, 100A
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TAB ENS 18 POLOS, 100A
    Descripción
    TAB ENS 18 POLOS, 100A
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    TAB ENS 18 POLOS, 100A
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /