
Gira la imagen para ampliar

NQ424AB225S
Tablero NQ de Square D Interruptor Principal
20 in con Montaje Sobreponer
Corriente nominal de 225A
Tensión asignada 240 V CA y 48 V DC
Sistema trifásico de 4 hilos con 42 espacios
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
54
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
93
Devolución
NA