Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Gabinete Spacial CRN sin placa de montaje 400x300x200 mm, con puerta ciega, protección IP66 IK10

NSYCRN43200

altura nominal del armario:

anchura nominal del armario:

profundidad nominal del armario:

tipo de puerta:

Amplia gama de medidas: desde 200X200X150 hasta 1400X1000X300.
Resistencia al impacto mecánico exterior: IK 10 con puerta ciega, IK 08 con puerta de cristal.
Acabado de pintura: color gris RAL 7035.
Certificaciones: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL.
Una gama completa de accesorios para responder a todas las aplicaciones.
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
55
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA