Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Actassi - carátula de 19" 1U con prensaestopas y soporte para cable - RAL 7035

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Actassi
    tipo de producto o componente
    Carátula de 19"
    aplicación del dispositivo
    Multiuso
    Aplicación electrónica
    cantidad por juego
    Juego de 1
    color
    Gris RAL 7035
    Complementario
    compatibilidad de gama
    Actassi
    número de unidad de rack
    1U
    soporte de montaje
    Bastidor de 19" frontal o posterior
    Compatibilidad del producto
    Armarios Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
    Armario Actassi
    composición de equipos
    1 placa de 19"
    2 junta
    1 soporte del cable
    Material
    chapa de acero
    acabado exterior
    Polvo de eproxy-poliéster
    modo de fijación
    Mediante elemento de fijación de 19" montantes de bastidor de 19"
    número de unidades de 19"
    1
    altura
    44.45 mm
    anchura
    465 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.