Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Carril DIN simétrico de 35 mm - Long. 280 mm para uso con NSYTCSxx en PLM 43

Mostrar más características >
  • Precio*
    96.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    Application
    Multiuso
    gama
    Spacial
    tipo de producto o componente
    Raíl
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de montaje
    tipo de carril
    DIN simétrico
    tipo de montaje
    Tuerca de plástico
    compatibilidad de gama
    Thalassa PLM
    composición de equipos
    1 carril
    cantidad por juego
    Juego de 2
    Complementario
    Material
    acero
    acabado exterior
    Revestido de zinc
    modo de fijación
    Mediante elemento de fijación parte trasera del armario
    ajuste de montaje
    Ajuste de carril DIN en altura, paso de 25 mm
    longitud
    280 mm
    altura
    35 mm
    anchura
    7.2 mm
    grosor
    1 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP - THALASSA PLM (Versión 2.0)
    Fecha 4/10/16
    Tamaño 343.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.