Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Conjunto acopl. chasis simple Spacial SF/SM - 288 módulos 18 mm - 1.400 x 800 mm

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Spacial
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de montaje
    Application
    Multiuso
    tipo de producto o componente
    Kit de yuxtaposición
    ubicación de montaje
    Frontal del armario
    compatibilidad de gama
    Spacial SM
    Spacial SF
    composición de equipos
    elementos de fijación
    2 travesaños horizontales
    2 montantes verticales
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Complementario
    Material
    acero
    color
    gris RAL 7035
    acabado exterior
    Polvo de eproxy-poliéster
    modo de fijación
    Mediante elemento de fijación
    número total de módulos de 18 mm
    288
    altura
    Real 1305 mm
    Nominal 1400 mm
    anchura
    Real 702 mm
    profundidad
    Real 100 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Simple modular chassis 1400x800 (Versión 1.0)
    Fecha 21/01/14
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 21/01/14
    Tamaño 437 KB
    CAD files for NSYCSH148: Simple modular chassis (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 14/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versión 2.0)
    Fecha 5/10/17
    Tamaño 349.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.