Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Carátula ciega metálica, 12 módulos, RAL 7035, Al 150 x An 600 mm.

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Spacial
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de envolvente
    tipo de producto o componente
    Placa de cubierta
    Application
    Multiuso
    Aplicación de distribución modular
    compatibilidad de gama
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    ubicación de montaje
    En chasis DLM
    composición de equipos
    2 panel
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Complementario
    Material
    acero
    color
    gris RAL 7035
    acabado exterior
    Poliéster pulverizado
    modo de fijación
    Encliquetado
    tipo de carátula
    Plano
    altura
    Nominal 150 mm
    anchura
    Nominal 600 mm
    554 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Versión 1.6)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for NSYCTL600DLM: Plain front panel (Versión 1.0)
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 15/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.