Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Unidad de refrigeración estándar ClimaSys, lateral del armario - 1000 W a 230 V

Mostrar más características >
  • Precio*
    78,877.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    ClimaSys
    nombre del producto
    CU
    tipo de producto o componente
    Unidad de refrigeración
    mounting type
    Lado
    tipo de instalación
    Interior
    destino del produc
    Para armario
    tipo de montaje
    Mediante tornillos
    tensión de entrada
    230 V 50/60 Hz
    número de fases de la red
    1 fase
    potencia de enfriamiento
    1000 W 50/60 Hz L35-L35
    790 W 50/60 Hz L35-L50
    Complementario
    altura
    783 mm
    anchura
    348 mm
    profundidad
    215 mm
    [In] corriente nominal
    3 A
    corriente de entrada
    10.5 A
    consumo de energía en W
    570 W 50/60 Hz L35-L35
    650 W 50/60 Hz L35-L50
    tasa de eficiencia energética
    1.8
    tipo de control
    Controlador electrónico
    intervalo de regulación de temperatura
    20…55 °C 50 Hz
    20…50 °C 60 Hz
    temperatura ambiente de funcionamiento
    Interior del armario 20…46 °C
    Máximo 55 °C
    Fuera del armario 20…55 °C 50 Hz
    Fuera del armario 20…50 °C 60 Hz
    Noise level
    65 dB EN/ISO 3746
    presión
    25 bar
    Flow rate
    Circuito interno 330 m3/h 50/60 Hz
    Circuito externo 570 m3/h 50/60 Hz
    peso del producto
    28 kg
    tipo de gas de refrigeración
    R134a 0.23 kg
    Type of filter
    Filtro para circuito externo opcional
    tipo de protección
    Protección térmica T 6 A
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    Material
    Acero
    color
    Gris RAL 7035
    Entorno
    certificaciones de producto
    CE
    directivas
    2004/108/CE - compatibilidad electromagnética
    2006/42/CE - maquinaria
    Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
    normas
    EN 60335-2-40
    EN 60335-1
    EN 378
    EN/ISO 12100
    EN 60204-1
    grado de protección IP
    IP34 IEC 60529 en el circuito interno
    IP55 IEC 60529 en el circuito externo
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ProClima (Versión 8.1.1)
    Fecha 14/06/19
    Tamaño 91.8 MB
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 1/02/17
    Tamaño 40.5 MB
    Fecha 1/02/17
    Tamaño 16 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Catálogo ClimaSys 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 1/02/17
    Tamaño 41.4 MB
    Fecha 1/02/17
    Tamaño 16.1 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 1000W at 230 V (Versión 1.0)
    CAD files for NSYCU1K: Side-mounting models and floor-standing models (Versión 1.0)
    NSYCU1K CAD Cut-out Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 26/05/15
    Tamaño 1.2 MB
    NSYCU1K CAD Drawing (Versión 1.0)
    Fecha 26/05/15
    Tamaño 13 MB
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Versión 1.0)
    Fecha 16/04/19
    Tamaño 104.6 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cooling unit for electrical enclosures (Versión 01)
    Fecha 19/10/15
    Tamaño 11.2 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/07/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 16/07/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.