Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Unidad de condensación de agua de calefactor

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    ClimaSys
    tipo de producto o componente
    Unidad de condensación de agua y calefactor
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de refrigeración
    compatibilidad de gama
    ClimaSys CU
    Complementario
    destino de accesorio/componente
    Para unidad de refrigeración
    composición de equipos
    1 unidad de condensación de agua y calefactor
    1 soporte de acero inoxidable
    [Ue] tensión asignada de empleo
    230 V CA +/- 10 %
    115 V CA +/- 10 %
    tipo de protección
    Protección térmica T 3 A
    capacidad de evaporación
    200
    entrada de sonda PTC
    PTC de resistencia
    altura
    280 mm
    anchura
    180 mm
    profundidad
    150 mm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ProClima (Versión 8.1.1)
    Fecha 14/06/19
    Tamaño 91.8 MB
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catálogo ClimaSys 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 1/02/17
    Tamaño 41.4 MB
    Fecha 1/02/17
    Tamaño 16.1 MB
    ClimaSys catalog 2017 (Versión 2.0)
    Fecha 1/02/17
    Tamaño 40.5 MB
    Fecha 1/02/17
    Tamaño 16 MB
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.