Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Spacial SF/SM - guía en L para fijación de cables - 800 mm

NSYFCG80

Raíl para fijación de cables que entra desde la parte inferior.
Profundidad ajustable con un paso de 25 mm.
No es posible montarla en un raíl cruzado de zócalo.
Material: Acero revestido de zinc
PanelSet SF/SFX: fijación al marco inferior, por encima de la entrada de cables,
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
14
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
information_stroke
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Devolución
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA