Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Lámpara compacta fluorescente, 11 W, 120V, 50/60 Hz, toma americana (UL-CSA)

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Tomas de iluminación y de corriente
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de iluminación
    tipo de producto o componente
    Lámpara
    aplicación del dispositivo
    Multiuso
    composición de equipos
    Lamp
    Switch and power socket
    Elementos de fijación
    Complementario
    estándar de salida
    Americano
    potencia nominal de la lámpara
    11 W
    [Ue] tensión asignada de empleo
    120 V - 50/60 Hz
    base de bombilla
    2G7
    tipo de bombilla
    Fluorescente
    tipo de control
    Interruptor integrado
    flujo luminoso
    900 lm
    vida útil en horas
    8000 h
    conexión eléctrica
    Screw connector <= 2.5 mm²
    ubicación de montaje
    Parte frontal superior del armario
    tipo de montaje
    Vertical
    Traviesas
    Carril DIN
    Piezas metálicas
    modo de fijación
    Fijación magnética
    Tornillos
    De clip
    compatibilidad de gama
    Thalassa Thalassa PLA
    Thalassa Thalassa PLM
    Spacial Spacial SMX
    Spacial Spacial SFX
    Spacial Spacial SM
    Spacial Spacial SF
    Spacial Spacial S3D
    Spacial Spacial CRN
    material
    Plastic light grey
    altura
    40 mm
    anchura
    372 mm
    profundidad
    63 mm
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    clase de aislamiento eléctrico
    Class I
    resistencia a las llamas
    V0 conforming to UL 94
    compatibilidad electromagnética
    Emission standard for industrial environments conforming to IEC 61000-6-4
    normas
    UL 508 A
    certificaciones de producto
    UL
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -16...65 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MULTIFIXING LAMPS TECHNICAL INSTRUCTION (Versión 06)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.