Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Brida cable ajustable 140x3,6 blanca. Poliamida 6/6. Composición: 1000 unidades.

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio para gestión de cables
    tipo de producto o componente
    Cable tie ((*))
    aplicación
    Multiuso
    composición de equipos
    Cable tie 1
    cantidad por juego
    Juego de 1000
    Complementario
    soporte de montaje
    Cable ties fixing supports
    material
    Polyamide 6/6 colourless
    longitud
    140 mm
    anchura
    3.6 mm
    Entorno
    resistencia al fuego
    650 °C conforming to UL 94 V2
    características ambientales
    Not sensitive to engine oil, greases, oil products, etc
    Good resistance to bases and organic acids, chlorinated solvent
    Not resistant to phenol
    diámetro máximo de apriete
    33 mm
    resistencia mínima de tiro
    13.6 Ohm
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.