Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Marco de protección de control IP 54. Al500 x An600 x L60. Con bisagras y cierre

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Spacial
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de producto o componente
    Window
    aplicación
    Multiuso
    dimensiónes para envolvente nominal
    -  
    compatibilidad de gama
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    ubicación de montaje
    Instalación en puerta o panel
    composición de equipos
    2 x hinge
    1 x lock
    1 x fixings and drilling template
    1 x frame with window
    material
    Aluminium
    Altuglas
    tipo de cierre
    Cierre mediante cerradura
    número de cierres
    1
    número de llaves
    1242E
    Complementario
    altura
    600 mm
    anchura
    500 mm
    profundidad
    61.5 mm
    grado de protección IP
    IP54
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versión 2.0)
    Fecha 5/10/17
    Tamaño 349.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.