Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Carátula sólida Spacial SF/SM - 600 x 600 mm - abisagrada

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Spacial
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de envolvente
    tipo de producto o componente
    Placa de cubierta
    aplicación
    Multiuso
    compatibilidad de gama
    Spacial SF
    Spacial SM
    dimensiónes para envolvente nominal
    600 mm W: 600 mm
    ubicación de montaje
    En conjunto de acoplamiento de chasis
    composición de equipos
    Elementos de fijación
    Hinges
    1 cubierta de placa
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Complementario
    material
    Acero
    color
    Gris RAL 7035
    acabado exterior
    Polvo de eproxy-poliéster
    modo de fijación
    Por tornillos
    tipo de carátula
    Ciega abisagrada
    altura
    Nominal : 600 mm
    Real : 599.5 mm
    anchura
    Nominal : 600 mm
    Real : 502 mm
    Fixing centers : 478 mm
    profundidad
    Real : 12 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versión 2.0)
    Fecha 5/10/17
    Tamaño 349.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.