Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Soportes de placa reforzada para chasis modular - conj. de acoplamiento - 600mm

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    categoría
    Accesorio de montaje
    tipo de producto o componente
    Placa de refuerzo
    compatibilidad de gama
    Spacial SF
    Spacial SM
    aplicación
    Multiuso
    dimensiónes para envolvente nominal
    -
    ubicación de montaje
    En estructura de armario
    En conjunto de acoplamiento de chasis modular
    destino del produc
    Para placa de montaje
    composición de equipos
    2 support
    Elementos de fijación
    cantidad por juego
    Juego de 1
    material
    Acero
    Complementario
    acabado exterior
    Revestido de zinc
    modo de fijación
    Por tornillos
    número de interruptor
    15 troquelados
    altura
    50 mm
    anchura
    75 mm
    profundidad
    Nominal : 600 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versión 2.0)
    Fecha 5/10/17
    Tamaño 349.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.