Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Placas perf. monobloc, Al800 x An1000 mm con perforaciones universales 11x26 mm.

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Spacial
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de montaje
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    aplicación
    Multiuso
    dimensiónes para envolvente nominal
    800 mm W: 1000 mm
    ubicación de montaje
    Soporte desplazable
    Fijación directa en pernos
    descripción de la placa de montaje
    Perforada Telequick
    compatibilidad de gama
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    cantidad por juego
    Juego de 1
    material
    Acero
    acabado exterior
    Revestido de zinc
    Complementario
    modo de fijación
    Screwed on backstuds - screw type M8
    By fixing element
    altura
    751 mm
    anchura
    951 mm
    profundidad
    15 mm
    grosor
    2 mm
    peso del producto
    5.28 kg
    número de ranuras
    1519
    particularidad de variante
    Instalación en parte posterior del armario
    dimensiónes de corte
    11 x 26 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Envolventes Universales - Guía de selección rápida 2018 (Versión 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versión 1.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Versión 2.0)
    Fecha 5/02/19
    Tamaño 1.3 GB
    CAD files for NSYMR810: Telequick Mounting plate (Versión 1.0)
    Telequick Mounting plate 800x1000 (Versión 1.0)
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 2 MB
    Fecha 18/12/17
    Tamaño 612.9 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.