

NSYMUCH406
Descatalogado el:5 dic 2022
NSYMUCH406 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Cubiertas metálicas troqueladas para tablero de distribución modular (1 módulo = 18 mm).
Placa de cubierta de interruptor atornillada,
Adecuado para módulos de 150 o 200 mm.
Placa de cubierta con interruptor articulada. apertura de 120° con
Placas de cubierta para gabinetes de 600 mm de ancho: 24 módulos por fila,
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA