Mexico
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Carátula modular con ventana hermética IP 55. Abertura 46 x180 mm (10 módulos)

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Spacial
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de producto o componente
    Window
    aplicación
    Multiuso
    dimensiónes para envolvente nominal
    H: 850 mm
    compatibilidad de gama
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    destino de accesorio/componente
    Para dispositivo modular
    ubicación de montaje
    Instalación en puerta o panel
    soporte de montaje
    Kit for fixing the switchgear
    composición de equipos
    1 x modular front panel
    material
    Polycarbonate
    PVC (polyvinyl chloride)
    tipo de cierre
    Enganchado
    número total de módulos de 18 mm
    10
    Complementario
    altura
    46 mm
    anchura
    180 mm
    grado de protección IP
    IP55 ( sealed window )
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.