Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Soporte para pantalla PC con pupitre con consola An 800 mm

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Spacial
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de instalación
    tipo de producto o componente
    Soporte
    aplicación
    Multiuso
    dimensiónes para envolvente nominal
    H:  -  
    soporte de montaje
    Horizontal support
    compatibilidad de gama
    Spacial SD
    composición de equipos
    1 support
    Elementos de fijación
    2 adjustment rail
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Complementario
    material
    Galvanised steel
    ajuste
    Ajustable en profundidad cada 25 mm para en carriles de ajuste
    carga máxima
    50 kg
    altura
    Real : 16 mm
    anchura
    Real : 700 mm
    profundidad
    Real : 247 mm
    grosor
    2,5 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versión 2.0)
    Fecha 5/10/17
    Tamaño 349.6 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.