Bastidor pivotante de 19" Spacial SF/SM - 1.600 x 600 mm - 31 módulos

NSYRSW631

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

NSYRSW631 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
notification_ok
Para ser acoplado a gabinetes con anchuras de 600 mm.
notification_ok
Puede moverse a lo profundo con un paso de 25 mm.
notification_ok
Dirección de apertura reversible: Izquierda/derecha.
notification_ok
Sistema de cierre, superior e inferior, con llave de doble barra de 5 mm.
notification_ok
Apertura máxima: 130°.
  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Sustitución y reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Obtén un presupuesto
  • Dónde comprar
  • Comunidad Schneider Electric
  • Empleo
  • Perfil corporativo
  • Informar una conducta indebida
  • Accesibilidad
  • Sala de redacción
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Términos y condiciones
  • Change your cookie settings