



1 videos
NSYRSW640
Descatalogado el:5 dic 2022
NSYRSW640 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Para ser acoplado a gabinetes con anchuras de 600 mm.
Puede moverse a lo profundo con un paso de 25 mm.
Dirección de apertura reversible: Izquierda/derecha.
Sistema de cierre, superior e inferior, con llave de doble barra de 5 mm.
Apertura máxima: 130°.
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
132
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA