

NSYSC1230
Descatalogado el:5 dic 2022
NSYSC1230 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Ofrece una excelente protección contra las salpicaduras del agua de lluvia.
El dosel no puede utilizarse junto con dispositivos de levantamiento.
PanelSet SF: Es posible utilizar un solo dosel con combinaciones de carcasas modulares
Ejemplo: un dosel de 1600 mm con dos carcasas de 800 mm acopladas), Material: Acero galvanizado
Finalizar: Acabado estructurado, polvo de poliéster epóxico
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
50
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA