Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Spacial SD
Schneider Electric Imagen del producto

NSYSD6

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
NSYSD6
Green premium brand logo

Pupitre de control compactosin placa de mont. - Al1000 x An600 x L466 - IP55

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Spacial
    nombre del producto
    Spacial SD
    Enclosure type
    Multiuso
    Category
    Pupitre de control monobloc
    Nominal height
    1000 mm
    Nominal width
    600 mm
    Nominal depth
    466 mm
    Product installation
    De suelo
    composición de equipos
    1 estructura
    1 puerta
    2 cierre puerta
    4 carril de ajuste
    1 placa pasacables
    2 retenedor neumático tapa de pupitre
    Complementario
    tipo de cuerpo
    Estructura de una sola pieza plegada y soldada
    tipo de puerta
    Ciego
    número de puertas
    Frontal 1
    apertura de puerta
    Reversible 120 ° puerta
    tipo de cierre
    Cierre de 2 puntos, doble barra de 3 mm
    descripción de la placa de montaje
    Sin placa de montaje
    tipo de placa pasacables
    1 placa de entrada
    accesibilidad para funcionamiento
    Parte frontal
    piezas extraíbles
    Puerta mediante bisagras
    Tapa de pupitre mediante bisagras
    Placa pasacables por medio de tornillos de enganche
    Material
    Cuerpo acero
    acabado de superficie
    polvo de eproxy-poliéster
    grosor
    1.5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 62208
    grado de protección IP
    IP55 IEC 60529
    grado de protección IK
    IK10 IEC 62262
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas12
    • español6
    • inglés7
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 16.1 MB
    Fecha 7/05/18
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Tamaño pdf
    Tamaño 103.3 MB
    Fecha 7/07/17
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versión 1.0)
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Tamaño pdf
    Tamaño 84.4 MB
    Fecha 18/10/19
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Tamaño pdf
    Tamaño 15.6 MB
    Fecha 7/05/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 15.7 MB
    Fecha 7/05/18
    Universal Enclosures (Versión 2.0)
    Descripción
    This catalog includes information on steel wall-mounting and floor-standing industrial boxes; stainless-steel wall-mounting and floor-standing enclosures, insulating wall-mounting and floor-standing enclosures, accessories, and thermal management systems.
    Tamaño pdf
    Tamaño 47 MB
    Fecha 19/09/16
    Descripción
    This catalog includes information on steel wall-mounting and floor-standing industrial boxes; stainless-steel wall-mounting and floor-standing enclosures, insulating wall-mounting and floor-standing enclosures, accessories, and thermal management systems.
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 504 KB
    Fecha 2/08/13
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYSD6_REACH_DECLARATION
    Descripción
    NSYSD6_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    NSYSD6_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYSD6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    NSYSD6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    NSYSD6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYSD6_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    NSYSD6_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    NSYSD6_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versión 2.0)
    Descripción
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    Tamaño pdf
    Tamaño 391.5 KB
    Fecha 22/12/15
    Descripción
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /