

Traviesas ligeras Spacial SF/SM - 500 mm
NSYSLCR50
Descatalogado el:5 dic 2022
NSYSLCR50 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
PanelSet SF y SFX: Fijación directa a la estructura o entre raíles cruzados.
PanelSet SM: Fijación mediante perfiles de adaptación y raíles cruzados universales 40 mm (una fila)
entre los raíles cruzados en cualquier otra posición. Ajustable con un paso de 25 mm.
Raíles cruzados de luz con orificios de 5.2 mm y paso de 25 mm para instalación
Permite la fijación con un tornillo autorroscante M6, ref. NSYST30M6S
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
5
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA