Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Thalassa PLD
Schneider Electric Imagen del producto

NSYTC7ME

Schneider Electric Imagen del producto
NSYTC7ME

Armarios Spacial SFX - SMX - inserto cuadrado 7mm para maneta retráctil

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Lock insert
    Complementario
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de bloqueo
    tipo de accesorio/componente
    Inserto para cierre
    aplicación del dispositivo
    Multiuso
    tipo de montaje
    Montaje directo en maneta
    compatibilidad de gama
    Spacial SMX
    Spacial SFX
    Thalassa PLM
    Thalassa PLD
    composición de equipos
    1 inserto de forma
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Material
    Armario acero inoxidable
    tipo de cierre
    Inserto de cierre tipo cuadradillo de 7 mm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas3
    • español1
    • inglés2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Tamaño pdf
    Tamaño 103.3 MB
    Fecha 7/07/17
    Descripción
    Spacial CRN - CRNG News: Spacial SF IEC 61439-2 certified + ClimaSys DT
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versión 1.0)
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Tamaño pdf
    Tamaño 84.4 MB
    Fecha 18/10/19
    Descripción
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versión 2.0)
    Descripción
    Steel Floor-Standing Enclosure
    Tamaño pdf
    Tamaño 349.6 KB
    Fecha 21/12/15
    Descripción
    Steel Floor-Standing Enclosure
  • Ver más View less

    Software y firmware

    Idioma
    • inglés2
    Software - Released
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Software - Digital Rule Spacial SFX, SMX, S3X online (Versión 1.6)
    Descripción
    1. Choose one enclosure dimension 2. Check what components and accessories are available 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
    Tamaño swf
    Tamaño 753.3 KB
    Fecha 13/12/17
    Descripción
    1. Choose one enclosure dimension 2. Check what components and accessories are available 3. Copy it in the shopping basket and export it as a bill of material in your price tool
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /