
Carriles telescópicos para montaje en bandeja telescópica- armario de 600 mm
NSYTTG60
PanelSet SF: Instalación directamente en la estructura del gabinete o en los raíles cruzados universales.
PanelSet SFX: La instalación es posible solo con rieles transversales universales, consulte la página 274.
PanelSet SM: Instalación mediante perfiles de adaptación y raíl cruzado universal de 40 mm
La instalación de una bandeja telescópica consta de lo siguiente: 1 bandeja fija.
Parada de fin de ciclo de los rieles en posición abierta y cerrada.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
10 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
El contenido mínimo de cartón reciclado es del 70% (50% en EE.UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el stock.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
98
Devolución
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA