Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Accusine
    nombre del producto
    Accusine pcs+
    tipo de producto o componente
    Filtro armónico activo
    Complementario
    número de polos
    3P
    modo de cableado
    3 o 4 cables
    tensión de red
    380...480 V AC
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz auto sensing (+/- 3 %)
    tensión máxima admisible
    1.1 x un
    [THDU] distorsión de armónicos total
    8 %
    ajustes de protección de neutro
    No disponible
    corriente de salida nominal
    120 A
    potencia reactiva
    100 kvar at 480 V AC (highest nominal voltage) at 50/60 Hz
    modo de funcionamiento
    Cancelación armónica
    Corrección factor potencia
    Balanceado de corriente principal
    ubicación de montaje
    Interior
    montaje de armario
    Puesto sobre el suelo
    tipo de protección
    Protección interrupt, autom,
    tipo de control
    Puerta sellada con manija giratoria
    capacidad de corte
    200 kA
    función disponible
    Rear plenum with forced ventilation for high heat flow
    compatibilidad electromagnética
    Conducted EMC class A conforming to EN 61000-6-4
    accesibilidad para funcionamiento
    Frente
    localización de conexión
    Arriba o abajo
    Entorno
    grado de protección IP
    UL tipo 12
    características ambientales
    Operating : 3C2 conforming to IEC 60721-3-3
    Operating : 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
    Storage : 3C3 conforming to IEC 60721-3-3
    Storage : 3S3 conforming to IEC 60721-3-3
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m (derate : 1 % per 100 m >1000 m)
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...50 °C maximum : with current derating of 2 % per °C over 40°C
    0...40 °C
    humedad relativa
    0...95 %
    material impregnado
    Cubierta conformal
    normas
    EN 60439-1
    EN 61000-6-4
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    UL 60947-1
    CSA C22.2 No 60947-1-07
    certificaciones de producto
    ABS
    CE
    cULus
    RCM
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20...60 °C
    peso del producto
    260 kg
    altura
    2100 mm
    anchura
    800 mm
    profundidad
    500 mm
    color
    Light grey (RAL 7035)
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Installation Manual: AccuSine™ PCS+ Active Harmonic Filter / AccuSine™ PFV+ Electronic VAR Control (Versión 1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD Drawing - 2D - SMALL ENCLOSURE 480V IP54_N12 (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 8/03/19
    Tamaño 0
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Accusine PCS End of Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Accusine PCS Product Environment Profile (Versión 1.0)
    Páginas de Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    AccuSine PCS+ catalog pages (Versión 1.0)
    Fecha 11/04/16
    Tamaño 4 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.