Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo AccuSine PCS+
Schneider Electric Imagen del producto

PCSP300D2N12

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
PCSP300D2N12
Green premium brand logo

US-ACCUSINEPCS 300A 208-240V N

Mostrar más características
  • Precio*
    81,139.00 USD
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    AccuSine
    nombre del producto
    AccuSine PCS+
    tipo de producto o componente
    Active harmonic filter
    Complementario
    Network type
    3P
    Network configuration
    3 o 4 cables
    tensión de red
    208…240 V CA
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz +/- 3 % detección automática
    tensión máxima admisible
    1,1 x Un
    Neutral correction
    Not provided
    RMS output current rating
    300 A
    potencia reactiva
    124.7 kvar 240 V CA 50/60 Hz
    Operating modes
    Power factor correction
    Harmonic cancellation
    Mains current balancing
    Installation location
    Interior
    montaje de armario
    De suelo
    tipo de protección
    Protección interrupt, autom,
    Disconnect type
    Door-interlocked with rotary handle
    Interrupt capacity
    200 kA
    Heat dissipation
    Rear plenum with forced ventilation for high heat flow
    Compatibilidad electromagnética
    EMC conducida Clase A EN 61000-6-4
    accesibilidad para funcionamiento
    Parte frontal
    localización de conexión
    Arriba o abajo
    Entorno
    Enclosure degree of protection
    UL type 12 ((*))
    características ambientales
    En funcionamiento 3C2 IEC 60721-3-3
    En funcionamiento 3S2 IEC 60721-3-3
    Almacenamiento 3C3 IEC 60721-3-3
    Almacenamiento 3S3 IEC 60721-3-3
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m 1 % por cada 100 m
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    0…50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
    humedad relativa
    0…95 %
    PCBA protection
    Conformal coated
    normas
    UL 508
    EN 61000-6-4
    CSA C22.2 No 60947-1-07
    EN 60439-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 60947-1
    certificaciones de producto
    CULus
    ABS
    RCM
    CE
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…60 °C
    peso del producto
    405 kg
    altura
    2100 mm
    anchura
    900 mm
    color
    Gris claro RAL 7035
    profundidad
    600 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • español3
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PCSP300D2N12_REACH_DECLARATION
    Descripción
    PCSP300D2N12_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 15/11/19
    Descripción
    PCSP300D2N12_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PCSP300D2N12_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    PCSP300D2N12_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 15/11/19
    Descripción
    PCSP300D2N12_ROHS_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    PCSP300D2N12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    PCSP300D2N12_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 15/11/19
    Descripción
    PCSP300D2N12_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /