Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Interruptores de caja moldeada PowerPact marco M, P y R

Interruptores de caja moldeada PowerPact marco M, P y R - PGL36060U41AMA

Unit Mount MCCB

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Interruptores de caja moldeada PowerPact marco M, P y R
Interruptores de caja moldeada PowerPact marco M, P y R - PGL36060U41AMA
Unit Mount MCCB

INT. E. PP. 3P 600 A 35KA UCM

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Agregar a Mis Productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    gama de producto
    PowerPact P
    rango nominal de sensores de intensidad
    600 A
    [In] corriente nominal
    600 A
    poder de corte
    65 kA 240 V CA
    35 kA 480 V AC
    18 kA 600 V AC
    calibre AWG
    AWG 3/0...500 kcmil aluminium/copper 3(cable(s))
    trip unit technology ((*))
    Electronic ammeter Micrologic 3.0 A LI
    yp
    Motor mechanism 120 V AC
    Complementario
    certificaciones de producto
    CSA
    IEC
    Registrado por UL
    [Ue] tensión asignada de empleo
    600 V AC
    tipo de módulo
    Marco p
    ubicación de montaje
    Para clavar
    tipo de montaje
    Unit mount ((*))
    número de polos
    3P
    código de poder de corte
    G
    conexión eléctrica
    Lugs ((*)) load ((*))
    Lugs ((*)) línea
    clasificación de corriente contínua
    80 %
    nombre corto del dispositivo
    A
    altura
    12.86 in
    profundidad
    8.05 in
    anchura
    8.27 pulg
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Powerpact™ M-frame, P-frame, R-frame and NS630b-NS3200 Electronic Trip Circuit Breakers (Versión 4.4)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    IEC_Certificate_C_of_C_IEC60947-2 (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/19
    Tamaño 3.7 MB
    UL_Certificate_E63335_C_of_C (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/19
    Tamaño 232.5 KB
    CSA_Certificate_PowerPact_P_600A-800A-1200A_AC (Versión 1.0)
    UL_Certificate_E85161_marine_breakers (Versión 1.0)
    Fecha 14/12/17
    Tamaño 363.4 KB
    Curvas de disparo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Micrologic 3.0 StdA Trip Unit Long-time Pickup and Delay (Versión 1.0)
    Micrologic 3.0 A Trip Unit Characteristic Trip Curve No. 613-8 (Versión 1.0)
    Micrologic 2.0, 3.0, 5.0, and 6.0 Std, A, P, and H Trip Unit - Instantaneous Override Values (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.