Gira la imagen para ampliar

PK27GTACU
Los tableros NQ ofrecen una amplia selección de accesorios y piezas de repuesto de todos los tableros listados por UL 67
Barra de tierra para equipos de cobre con 27 terminaciones.
Estándar con un terminal montado en la parte superior de la barra de tierra, acepta cables #6 a 2/0 AWG
Acepta cables #14 a #4 AWG
Los paneles NQ proporcionan capacidades de bus de 100 A a 600 A
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA