Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo Interruptores termomagnéticos QO / QOB

Interruptores termomagnéticos QO / QOB - QO110

Interruptores automáticos QO(B)

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo Interruptores termomagnéticos QO / QOB
Interruptores termomagnéticos QO / QOB - QO110
Interruptores automáticos QO(B)

INT. TERMOMAG. QO 1P. 10 A.

Mostrar más características >
  • Precio*
    278.00 MXN
Agregar a Mis Productos Agregar a Mis Productos

  • Principal
    producto
    Interruptor automático en miniatura
    Gama
    QO
    Current Rating ((*))
    10 A
    Voltage Rating ((*))
    120 V CA
    120/240 V AC
    48 V DC
    Tipo de montaje
    Conexión
    Número de polos
    1P
    Tipo de interruptor
    Estándar
    Ratings ((*))
    No clasificado
    Electrical Connection ((*))
    Pressure plate ((*))
    Complementario
    poder de corte
    5 kA at: 48 V DC
    10 kA at: 120/240 V AC 50/60 Hz
    10 kA at: 120 V AC 50/60 Hz
    número de espacios necesarios
    1
    Wire Size ((*))
    AWG 14...AWG 8 (cobre o aluminio)
    altura
    3 in
    profundidad
    2.91 in
    anchura
    0.75 in
    Entorno
    Certifications ((*))
    CSA
    Registrado por UL
    temperatura ambiente de funcionamiento
    40 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    QO™ and QOB Miniature Circuit Breakers (Versión 1.0)
    Digest Catalog 01: Load Centers (Versión 1.8)
    Fecha 23/01/19
    Tamaño 3 MB
    Fecha 23/01/19
    Tamaño 219 B
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    A Guide to Your Square D Electrical Distribution System (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Certificate 1160039 QO(B) 1P,2P,3P (Versión 1.0)
    Fecha 29/09/18
    Tamaño 104 KB
    Certificate 20150616-E84967 QO(B) 1P,2P,3P (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    QO and QOB Combination AFCI Circuit Breaker (CAFI) Pigtail and Plug-on Neutral (Versión 5)
    Curvas de disparo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    QO Trip Curve No. 730-01, 10A, 1- 2- 3-pole Circuit Breakers (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.