
Gira la imagen para ampliar




Interruptor termomagnético mini Square D de 1 polo, 15A, 10kA, 120/240V, enchufable
QO115
[In] corriente nominal:
tipo de montaje:
número de polos:
Interruptor automático miniatura de 1 polo
Capacidad de interrupción: 10 kA 120/240 V CA 50/60 Hz
Montaje enchufable
Corriente nominal: 15 A a 120 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
18
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA