
Gira la imagen para ampliar



QO120
[In] corriente nominal:
tipo de montaje:
número de polos:
Interruptor automático miniatura de 1 polo
Capacidad de interrupción: 10 kA 120/240 V CA 50/60 Hz
Montaje enchufable
Corriente nominal: 20 A a 120 V CA
Listado por UL y certificado por CSA.
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
22
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
29
Devolución
NA